CAD-Modellauswahl
43734.600
ELECTRO
Artikelnummer
43734.600
EAN
4251269327957
Headline Produktfamilie
Runde Kabeldurchführung, M25-M63, IP66/IP68 / UL Type 12/4X*
Artikel
KEL-DPZ 32|7 CR (S)VOC gy
Kurzbeschreibung
Runde Kabeldurchführung mit metrischem Gewinde. Hohe Packungsdichte und Dichtigkeit bis IP66/IP68.
Produktbeschreibung
Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR rund ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP66 / IP68 / UL Type 12/4X* abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.Die KEL-DPZ CR in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.Die KEL-DPZ CR gibt es auch in rechteckiger Bauform für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.*4X nur für den Innenbereich
VE
5
Schutzart IP
IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type Rating
UL Type 12, UL Type 4X
Brandklasse
UL94-V0
Temperaturbereich min.
-40 C°
Temperaturbereich max.
100 C°
Material
Elastomer
Material Grundträger
Polyamid
Farbe
grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe
22 mm
Aufbauhöhe
8 mm
Außendurchmesser
44 mm
Ausbruchgröße, metrisch
M32
Ausbruchgröße, rund
32,3 mm
Gerwinde
M32 × 1,5
Gewindelänge
14 mm
Für max. Anzahl Leitungen
7
Klemmbereich 1 (Anzahl)
7
Klemmbereich 1 (min.)
6,5 mm
Klemmbereich 1 (max.)
3,2 mm
URL Website
https://www.icotek.com/de/produkte/reinraum-kabeldurchfuehrung/kel-dpz-cr-rund?tab=76599#variant-77055
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D