CAD-Modellauswahl
43790.600
ELECTRO
Artikelnummer
43790.600
EAN
4251269327704
Headline Produktfamilie
Kabeldurchführung, hohe Packungsdichte, bis IP66 / UL Type 12
Artikel
KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführung mit hoher Packungsdichte, Schutzart bis IP66. In verschiedenen Baugrößen erhältlich.
Produktbeschreibung
Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach bis IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.Die KEL-DPZ CR passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B CR lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E CR ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.Die KEL-DPZ CR gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.
VE
5
Schutzart IP
IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type Rating
UL Type 12
Brandklasse
UL94-V0
Temperaturbereich min.
-40 C°
Temperaturbereich max.
100 C°
Material
Elastomer
Material Grundträger
Polyamid
Farbe
grau (ähnlich RAL 7035)
Länge
147 mm
Breite
29 mm
Höhe
14 mm
Aufbauhöhe
14 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Durchmesser Schraublöcher
5,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen
21
Klemmbereich 1 (Anzahl)
21
Klemmbereich 1 (min.)
6,5 mm
Klemmbereich 1 (max.)
3,2 mm
URL Website
https://www.icotek.com/de/produkte/reinraum-kabeldurchfuehrung/kel-dpz-cr?tab=76548#variant-77026
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D