CAD-Modellauswahl
48206.601
ELECTRO
Artikelnummer
48206.601
EAN
4251269325861
Headline Produktfamilie
Teilbare Kabeleinführung , IP66 / UL Type 12/4X*
Artikel
KEL-ER-B1 CR
Kurzbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung mit zertifizierter Schutzart IP66, für Standardausbrüche schwerer Steckverbinder. Ein- oder zweireihige Bauweise.
Produktbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker. Abhängig von der Baugröße können Leitungen von 1 bis 16 mm (Einfachtüllen KT CR 1 - 15) bzw. 16 bis 35 mm (Einfachtüllen KT CR 16 - 34) Durchmesser eingeführt, mit IP66 / UL Type 12/4X* abgedichtet und zugleich nach DIN EN 62444 zugentlastet werden.Die Kabeltüllen werden während der Montage automatisch im Rahmen fixiert. Nach vollständiger Bestückung wird der Abschlußdeckel aufgeschraubt.Die Kabeleinführung KEL-ER CR passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Baugröße KEL-ER-B CR setzt auf Ausbrüche 46 × 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.Die einreihige Kabeleinführung KEL-ER-E CR zeichnet sich durch die Platz sparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und Leitungen mit flache Steckverbinder (z.B. Sub-D).Durch die eingespritzte Dichtung und die Verwendung von Einfachtüllen erreicht die KEL-ER CR Reihe die Schutzarten IP66. Eine zusätzliche Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.*4X nur für den Innenbereich
VE
5
Schutzart IP
IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type Rating
UL Type 12, UL Type 4X
Brandklasse
UL94-V0
Temperaturbereich min.
-40 C°
Temperaturbereich max.
140 C°
Material
Polyamid
Länge
73 mm
Breite
58 mm
Höhe
17 mm
Aufbauhöhe
17 mm
Ausbruchgröße
46 × 46 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher
5,8 mm
Material Schrauben
Stahl, galvanisch verzinkt
Für max. Anzahl Leitungen
1
Max. Kabeldurchmesser
35 mm
Bestückung mit Tüllen (Anzahl) 1
1
Bestückung mit Tüllen (Typ) 1
KT Kabeltüllen groß
URL Website
https://www.icotek.com/de/produkte/reinraum-kabeldurchfuehrung/kel-er-cr?tab=76225#variant-76237
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D